Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 0,5 W | |
Consumo de potencia | 0,6 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 4-, 5-, 3+, 2+, 1+ | |
Potenciómetro | ||
Tipos de medición | Tecnología de 3, 4, 5 cables | |
Resistencia nominal | 800 Ω a 100 kΩ | |
Tensión de alimentación | aprox. 4,7 V | |
Resistencia del conductor | 5 % de la resistencia del potenciómetro (ajustable) | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Salida de tensión | 0 ... 5 V | |
Resistencia de salida | max. 30 Ω | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,05 % | |
Desviación | ||
Linearidad | ≤ ± 5 mV | |
Temperatura | ≤ 0,5 mV/K | |
Tiempo de subida | 10 hasta 90 % ≤ 8 ms; 10 hasta 90 % dentro del 1 % del rango ≤ 25 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Elementos de mando | Potenciómetro | |
Configuración | mediante potenciómetro | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 120 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS00 ATEX 7171 | |
Identificación | ![]() ![]() ![]() |
|
Tensión | 10,4 V CC | |
Corriente | 31,4 mA | |
Alimentación | 82 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Identificación | ![]() |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | No. 116-0129 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002476 |
ETIM 7.0 | EC002476 |
ETIM 6.0 | EC002476 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Proporciona la fuente de tensión a un potenciómetro y transfiere la posición de su cursor de las áreas peligrosas a las zonas seguras. A continuación, convierte la señal a una salida de tensión 0 mA ... 5 V (coherente con la salida de corriente 0 mA ... 20 mA; consulte KFD2-PT2-Ex1-4, por ejemplo).
La unidad se puede usar en configuraciones de 3, 4 o 5 hilos, dependiendo de la precisión de la medición requerida. En una configuración de 5 hilos, los terminales 2 y 5 se usan como línea de sensor para la compensación de la resistencia de los conductores del potenciómetro.
Se puede usar el potenciómetro de la barrera para compensar la resistencia de los conductores hasta un 5 % del valor del potenciómetro del área peligrosa.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 167 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1854 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 57 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0060 | ALL | LINK | --- |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0061X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316004108 (Singapore) | ALL | 1341 KB | |
Europe Baseefa II (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | BAS 00 ATEX 7171 | ALL | 3144 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1797X | ALL | 1285 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5776 (P477234) | ALL | 528 KB | |
Japan TIIS | TC16186 | ALL | 1875 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0435 | ALL | 72 KB | |
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0058PF-20A | ALL | 81 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA FM | CoC 1Z2A1.AX | ALL | 78 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | BAS21UKEX0427 | ALL | 303 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
Declaración de conformidad UE | TDOC-0055DSPA | SPA | 180 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-7081AENG | ENG | 153 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|