Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Número de identificación | 6200337 REV. A | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,5 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 50 Hz | |
Histéresis | 5 ... 15 tip. 10 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,04 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 80 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Conectores | ||
Nº de polos | 4 | |
Disposición de conexiones | Conector Molex 43640-0401 Contacto Molex 43031-0004 |
|
Cable | ||
Diámetro del cable | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | PVC | |
Color | gris | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Longitud | 362 mm ± 6 mm especificaciones de longitud adicionales: L1 = aprox. 30 mm L2 = aprox. 13 mm |
|
Dimensiones | ||
Altura | 5 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7088 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7089_ENG | ENG | 1284 KB |