Botón Palm PB2-008-6

PB2-008-6
  • Accionamiento táctil
  • Accionamiento sin fuerza
  • Reduce el peligro de enfermedades causadas por movimientos repetitivos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PB2-008-6

Descripción del producto
Botón Palm
Datos generales
descripciónAccionamiento táctil
Datos característicos
Tensión de trabajo24 V CC
Consumo de corriente100 mA
Elementos de indicación y manejo
Estado de conmutación1 LED
Salida
Cantidad/Tipo2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados
Tipo de salidaJuego de contactos ;
Salida relé
(Contactos guiados)
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA
Corriente de conmutación1 A CA/CC ( carga óhmica y Carga inductiva )
Retardo a la activación ≤ 60 ms
Retardo de apagado≤ 80 ms
Vida útil≥ 5 x 107
Vida útil eléctrica≥ 5 x 106
Compatibilidad electromagnética
Descarga estática
Descarga de contacto8 kV
Campos electromagnéticos
Radiación HF IEC 61000-4-310 V/m , ver nota 1
Ráfagas IEC 61000-4-44 kV
Sobretensiones IEC 61000-4-5simétrica: 500 V
asimétrica: 500 V
Interferencias conducidas IEC 61000-4-610 V eff , ver nota 1
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULUL 991
Autorización CSACSA C22.2, Nº 14
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-18 ... 50 °C (0 ... 122 °F)
Resistencia a choques45 g para 2 ms
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Grado de protecciónIP64
MaterialBotón Palm : Noryl N190
Tapa protectora Noryl N190
NotaBotón Palm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027371238
ECLASS 10.0.127371238
ECLASS 9.027371238
ECLASS 8.027371238
ECLASS 5.127371238
ETIM 8.0EC002571
ETIM 7.0EC002571
ETIM 6.0EC002571
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: PB2-008-6

Design / Simulation: PB2-008-6

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP697 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: PB2-008-6

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0ALLPDF545 KB

Productos asociados: PB2-008-6

Accesorios
una caja de conexionesfa
Protección de anillosfa