Sensor capacitivo CJ40-FP-A2-P4

CJ40-FP-A2-P4
  • 40 mm no enrasado
  • 4 hilos CC
  • El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CJ40-FP-A2-P4

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
B40 mm
C80 mm
F120 mm
Tensión de trabajo10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 10 Hz
Histéresis3 ... 20 % 10 % típico:
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Elementos de indicación y manejo
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPOM / metal
Superficie frontalPOM
Base de la carcasametal
Grado de protecciónIP65
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ40-FP-A2-P4

Product Documentation: CJ40-FP-A2-P4

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CJ40-FP-A2-P4

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP106 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Homologaciones: CJ40-FP-A2-P4

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB