No disponible para compra
No disponible para compra

Actuador BT115

BT115
  • Cuatro conos de mando de distancias, fijos, reubicados en 90°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  BT115

Descripción del producto
Actuador para la serie F31
Datos generales
Diámetro de ondasmax. 110 mm
Colisis de fijaciónmax. 7 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Diámetro de ondas< 90 mm
Altura de ondas30 mm y 50 mm
Figura agujeros de fijación30 x 130 mm
Material
Disco de distanciaPBT (2 piezas, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePBT (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPBT (2 piezas amarillas, 2 piezas negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (4 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT115