No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución BT115A
No disponible para compra
No disponible para compra

Actuador BT115A

BT115A
  • Cuatro conos de mando de distancias, fijos, reubicados en 90°
  • Para válvulas, con movimientos giratorios de 180°ng a la derecha y a la izquierda

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  BT115A

Descripción del producto
Actuador para la serie F31
Datos generales
Diámetro de ondasmax. 110 mm
Colisis de fijaciónmax. 7 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Diámetro de ondas< 90 mm
Altura de ondas30 mm y 50 mm
Figura agujeros de fijación30 x 130 mm
Material
CarcasaPA
Disco de distanciaPA (2 piezas, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePBT (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPA (2 piezas amarillas, 2 piezas negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 unidad M6 x 25, + 1 unidad M6 x 35)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (4 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT115A

Design / Simulation: BT115A

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2015 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: BT115A

Accesorio de

Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa

Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Rango de temperatura ampliado, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PVCfa
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 20 ... 253 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa