Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Actuador para la serie F31 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Diámetro de ondas | max. 65 mm | |
Colisis de fijación | max. 6 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Diámetro de ondas | < 58 mm | |
Altura de ondas | 20 mm y 30 mm | |
Figura agujeros de fijación | 30 x 80 mm | |
Material | ||
Carcasa | PA | |
Disco de distancia | PA (1 pieza, grueso 10 mm) | |
Tapón de sombrerete | PBT (1 pieza negra) | |
Tapón de identificación | PP (2 piezas amarillas, 2 piezas negras) | |
Tornillo de fijación | para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (4 piezas M5) (2 piezas M5 x 12) |
|
Cono de mando | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 71 KB |