Accesorio de |
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PVCfa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 20 ... 253 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Cable de PVC 5 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|