Actuador BT43-RG-02

BT43-RG-02
  • Pantalla para la posición de la válvula con gran visibilidad
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
  • Protección contra suciedad y daños
  • Actuador de montaje sin herramientas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  BT43-RG-02

Descripción del producto
Activador para serie F25 con carcasa protectora y placa de montaje
Datos generales
Diámetro de ondasmax. 43 mm
Datos característicos
Indicación del estado de la válvularojo = CERRADO
verde = ABIERTO
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Diámetro de ondas≤ 31 mm
Altura de ondas0 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaPC
ActuadorPBT
combinado máximoPBT
Tornillo de fijaciónAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 , 2 Tornillos con cabeza cilíndrica ( Placa de montaje )
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Masa109 g
Información general
Volumen de suministro1 Actuador para la serie F25
1 Elemento de distancia
1 Cubierta protectora
1 Placa de montaje con 2 Tornillos con cabeza cilíndrica M5 X 13
2 tornillos de cabeza cilíndrica M5x30 para el montaje F25
2 tornillos de cabeza cilíndrica M5x45 para el montaje F25K

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT43-RG-02

Design / Simulation: BT43-RG-02

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---