Accesorio de |
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUR 17.0055X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUR 17.0055X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Dc: IECEx TUR 20.0068X, Nivel de protección del equipo Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Dc: IECEx TUR 20.0068X, Nivel de protección del equipo Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2x 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Dc: IECEx TUR 20.0068X, Nivel de protección del equipo Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2x 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Dc: IECEx TUR 20.0068X, Nivel de protección del equipo Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa |
|