Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Activador para serie F31 y F31K con carcasa protectora |
Datos generales | ||
---|---|---|
Diámetro de ondas | max. 65 mm | |
Colisis de fijación | max. 6 mm | |
Datos característicos | ||
Indicación del estado de la válvula | Negro = CERRADO Amarillo = ABIERTO |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | VDI / VDE 3845 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Diámetro de ondas | ≤ 49 mm | |
Altura de ondas | 20 mm y 30 mm | |
Figura agujeros de fijación | 30 x 80 mm | |
Material | ||
Carcasa | PC | |
Actuador | PA | |
Disco de distancia | PA (1 pieza, grueso 10 mm) | |
Tornillo de fijación | Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 | |
Cono de mando | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado) | |
Información general | ||
Volumen de suministro | 1 tornillo M6 x 30 1 tornillo M6 x 40 2 tornillos M5 x 12 1 Actuador para la serie F31K2 1 Arandela separadora 1 Cubierta protectora 2 cautivo Tornillos de fijación M5 x 16 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |