Bloque de terminales LB9007A

LB9007A
  • Terminal de tornillo
  • Para módulos LB
  • 6 polos
  • Etiquetas 1 ... 6
  • Color verde
  • Para aplicaciones sin seguridad intrínseca o Ex ic

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LB9007A

Datos generales
Nº de polos6
Etiqueta1 ... 6
Datos eléctricos
Tensión de medición160 V
Corriente de medición8 A
Datos mecánicos
Sección transversal0,14 ... 1,5 mm2
Carcasaverde
Masaaprox. 5 g
Dimensiones(A x L x H) 33,3 mm x 11,1 mm x 15,3 mm
Altura11,1 mm
Anchura33,3 mm
Profundidad15,3 mm
TipoBorne roscado
Homologaciones internacionales
Homologación EACRusia: TC RU C-IT.MIII06.B.00129
Certificación marina
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: LB9007A

Product Documentation: LB9007A

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Homologaciones: LB9007A

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Bureau Veritas (Maritime) Marine22449/C0 BVALLPDF590 KB
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB
Pasarela PROFINET

La nueva pasarela PROFINET de E/S remota de Pepperl+Fuchs para Zona 2, Clase I, Div. 2 certificada abre la puerta a las aplicaciones de la Industria 4.0 en las industrias de procesos.