Fuente de alimentación

Elige tu producto

Producto


Power supply for 24 V, Permits vertical or horizontal mounting in Zone 2, Use three power supplies for redundancy, Galvanic isolation to mains, Voltage: 5.4 V DC +/- 5% ,
12 V DC + 4/- 2%, Ambient temperature: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex)pa

Filtrar lista de resultados

Pasarela PROFINET

La nueva pasarela PROFINET de E/S remota de Pepperl+Fuchs para Zona 2, Clase I, Div. 2 certificada abre la puerta a las aplicaciones de la Industria 4.0 en las industrias de procesos.