Seguridad AS-Interface en el trabajo

Componentes de seguridad y estándar en una red

Seguridad AS-Interface en el trabajo
Seguridad AS-Interface en el trabajo

La seguridad AS-Interface en el trabajo es un ampliación de seguridad de AS-Interface, que simplemente se integra en una red AS-Interface existente. Todos los componentes estándar de seguridad se activan en paralelo a través del mismo cable de manera que pueda incorporar funciones de seguridad como la PARADA DE EMERGENCIA o los monitores de puertas en su sistema.

Para evaluar las señales de seguridad, sólo necesitará un monitor de seguridad adicional que utilice secuencias dinámicas de códigos para la comunicación fiable con los componentes de Seguridad en el trabajo. La instalación de un AS-Interface garantiza el cumplimiento de la categoría de seguridad 4 conforme a la norma EN 954-1 y SIL3 conforme a la norma IEC / DIN EN 61508.


Claros beneficios de la “seguridad AS-Interface en el trabajo”:

  • Sólo se requiere una línea de bus para la transferencia de datos seguros y no seguros
  • Totalmente compatible con los dispositivos AS-Interface estándar
  • No se necesitan mecanismos especiales de comunicación
  • Posibilidad de diagnóstico de módulos de seguridad a través de un maestro AS-Interface estándar
  • Se cumplen los requisitos de la categoría 4 conforme a las normas EN 954-1 y IEC 61508
  • No se requiere una tarjeta de entrada segura en el PLC
  • Sencilla parametrización con el software de configuración especial en el PC

Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.