Para la conexión directa a la AS-Interface disponemos de varios diseños diferentes de sensores inductivos y fotoeléctricos, así como encoders.
Estos sensores tienen integrado un chip AS-Interface y ofrecen ventajas importantes como son el autocontrol, un diagnóstico mejorado (p. ej. el indicador de aviso de avería) así como la posibilidad de parametrizar el sensor (p. ej. modo de funcionamiento N.A / N.C.). Los sensores fabricados según la especificación V2.1 ofrecen la posibilidad de conectar 62 sensores por ramal.
Los sensores inductivos AS-Interface están disponibles en varios diseños:
Este diseño permite realizar la instalación sin necesidad de herramientas adicionales. Los 4 indicadores LED, posicionados en las esquinas del cubo dejan ver claramente, desde cualquier ángulo y dirección, el estado de conmutación y la alimentación.