|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Producto |
|
|
El producto 'NBB15-30GM60-B3B-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB15-30GM60-B3B-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NBB8-18GM60-B3-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB8-18GM60-B3-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de conexión: Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCB5-18GM60-B3B-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCB5-18GM60-B3B-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCN3-F31-B3-V1-K' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN3-F31-B3-V1-K' ya se encuentra en su Watch List.
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Detección de la posición de la válvula, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1-K' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1-K' ya se encuentra en su Watch List.
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN3-F31-B3B-V1-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Conec. macho M12 x 1, 4 polos, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NBB8-18GM60-B3B-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB8-18GM60-B3B-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NCN3-F31K-B3B-B31' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN3-F31K-B3B-B31' ya se encuentra en su Watch List.
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: montaje enrasada, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Tensión nominal de trabajo: 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS, Conexión (del sistema): Terminales de rosca, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67, Carcasa: PBTfa |
|
|
|
El producto 'NCN8-18GM60-B3B-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NCN8-18GM60-B3B-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: no enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |