Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente

Encoders

Elige tu producto

Producto

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa

Filtrar lista de resultados

Tipo

Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.