Sistema de Purga Tipo Y Serie 3000

Nuestro sistema de purga Tipo Y de la Serie 3000 presuriza y purga la carcasa protegida y mantiene la presión dentro de la misma. El sistema reduce la clasificación dentro de la carcasa protegida de División 1 a División 2.

  • Homologación UL, cUL y FM
  • Conforme a las normas NFPA 496 e ISA 12.4 
  • Para aplicaciones Tipo Y o Tipo Z 
  • Volumen de la carcasa hasta 7.08 m³

Nota: La mayoría de los sistemas de purga Tipo Y necesitan ventilación.


Modelos de los sistemas de purga Tipo Y - Serie 3000

3003: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 90 ft3
3004: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 250 ft3


Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.