Sistema de purga Tipo Y Serie1000

El sistema de purga Tipo Y Serie 1000 está clasificado para aplicaciones en áreas de Clase I, División 1 a División 2 o aplicaciones de Clase II, División 1 a División 2.

  • Homologaciones UL, cUL y FM  
  • Conforme a las normas NFPA 496 e ISA 12.4 
  • Volumen de la carcasa hasta 450 pies cúbicos

Nota: La mayoría de los sistemas de purga Tipo Y necesitan ventilación.

 


Modelos de los sistemas de purga Tipo Y - Serie 1000

1001A: Volumen de las carcasa Clase I ≤ 2 ft3 y volumen de la carcasa Clase II ≤10 ft3, solo WPS
1001B: Volumen de la carcasa Clase II ≤ 50 ft3
1001C: Volumen de la carcasa Clase II ≤ 250 ft3
1002: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 15 ft3
1003: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 75 ft3
1004: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 200 ft3
1005: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 450 ft3
11: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 2 ft3 y volumen de la carcasa Clase II ≤10 ft3 , WPS y WPSA


Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.