Sistema de purga Tipo Z Serie 3000

Nuestro sistema de purga Bebco EPS Tipo Z de la Serie 3000 presuriza y purga la carcasa protegida, y mantiene la presión dentro de la misma. El sistema reduce la clasificación dentro de la carcasa protegida de Division 2no-peligroso.

  • Homologación DEMKO, ATEX, UL, cUL y FM
  • Conforme a las normas NFPA 496 e ISA 12.4 EN 50016, y ATEX 
  • Para aplicaciones Tipo Y, Tipo Z, y Tipo nP 
  • Volumen de la carcasa hasta 7.08 m³ 

Nota: La mayoría de los sistemas de purga Tipo Z requieren ventilación.


Modelos de los sistemas de purga Tipo Z - Serie 3000

3003: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 90 ft3
3004: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 250 ft3


Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.