Sistema de purga Tipo Z Serie 1000

El sistema de purga Tipo Z de la Serie1000 es adecuado para aplicaciones en entorno Clase I, División 2 a no-peligroso y aplicaciones en entorno Clase II, División 2 a no-peligroso.

  • Homologación UL, cUL y FM
  • Conforme a las normas NFPA 496 y ISA 12.4 
  • Volumen de la carcasa hasta 450 cu. ft

Nota: La mayoría de los sistemas de purga Tipo Z necesitan ventilación.


Modelos de los sistemas de purga Tipo Z - Serie 1000

1001A: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 2 ft3 y Volumen de la carcasa Clase II ≤10 ft3 , solo WPS
1001B: Volumen de la carcasa Clase II ≤ 50 ft3
1001C: Volumen de la carcasa Clase II ≤ 250 ft3
1002: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 15 ft3
1003: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 75 ft3
1004: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 200 ft3
1005: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 450 ft3
11: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 2 ft3 y Volumen de la carcasa Clase II ≤10 ft3 , WPS y WPSA
1011: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 2 ft3 and Volumen de la carcasa Clase II ≤10 ft3
1012: Volumen de la carcasa Clase I ≤ 15 ft3


Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.