AS-Interface software VAZ-SW-ACT32

VAZ-SW-ACT32
  • Straightforward operation
  • Simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VAZ-SW-ACT32

Descripción del producto
Full version of the AS-I Control Tools including connection cable
General specifications
DescriptionOperating software for configuration, programming, AS-Interface diagnosis and AS-Interface safety diagnosis
One connection cable for the RS 232 interface of master or gateway is included in delivery.
System requirements
Hardware requirementsIntel® Pentium® III processor or better
20 GB of available hard disk memory
521 MB RAM
CD-ROM or DVD drive
Serial interface on PC
Operating systemMicrosoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 and 64 Bit), Windows 8 (32 and 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-SW-ACT32

Product Documentation: VAZ-SW-ACT32

Seleccionar idioma:
ManualsIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual AS-i Control ToolsENGPDF1038 KB

Software: VAZ-SW-ACT32

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.4504/2012ZIP29914 KB

Productos asociados: VAZ-SW-ACT32

Accessory of
AS-Interface master RS 232 cabinet module fa
Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.