Connecting cable VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VAZ-ENC-1,5M-PVC

Descripción del producto
Connection cable for connecting encoders to a speed monitor
Electrical specifications
Nominal voltage30 V AC
Nominal current1 A
Insulation resistancemin. 500 MΩ
Mechanical specifications
ConnectionEncoder: open conductor ends
Speed monitor: Connector 8-pin
Material
Contact surfacecopper alloy
HousingUL 94 V-0
CablePVC
Cable
Sheath diameter5.89 mm
Cores6 x 0,2 mm2
Copper tin-plated
ShieldFoil
Length1.5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Productos asociados: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Accessory of
KE4 control cabinet module
2 inputs for incremental rotary encodersfa
Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Gama de productos AS-Interface

Conozca la gama completa de los productos AS-Interface.