Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
24 V CC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Preselección | sencillo | |
Programación | vía conmutador DIP y programación del cableado | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | max. 1,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | entrada I: terminales 1+, 2+, 3- ; entrada II: terminales 4+, 5+, 6- |
|
Valores de medición | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
Entrada de control | Alimentación del sensor aprox. 8,2 V, Impedancia 1,2 kΩ | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA | |
Duración del impulso | > 200 µs en control de reposo, > 250 µs en la detección de la dirección del giro |
|
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 | |
Relés | 2 contactos alternantes | |
Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Vida útil | 5 x 106 conmutaciones | |
Frecuencia límite | para el control de reposo: 0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz ajustable vía conmutador DIP (S1 y S2)r |
|
Características de transferencia | ||
Precisión | ± 5 % | |
Puenteado de arranque | 5 segundos ó 20 segundos, programable vía cable | |
Rango de frecuencias | ≤ 2 kHz | |
Detección dirección de acción | 90° diferencia de fases entre la señal de entrada de impulsos 1 y 2, Solapado ≥ 125 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida/Salida | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 mm x 118 mm x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2080 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] | |
Entrada | EEx ia IIC | |
Tensión | 10,5 V | |
Corriente | 13 mA | |
Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Salida | ||
Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica; 130 V CC/20 mA carga |
|
Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida/Salida | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Safety instructions standstill controller KFD2-SR2-**-2.W.SM | ENG | 108 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |