Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-UFC-Ex1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de frecuencia/corriente con valor límite KFD2-UFC-Ex1.D

KFD2-UFC-Ex1.D
  • 1 canal
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
  • Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA
  • Rango de medición parametrizable
  • 2 salidas relé
  • 1 salida electrónica, libre de potencial
  • Cada salida parametrizable individ. como valor límite (alarma baja/alta), salida mensaje perturbación, divisor impulsos, conmut. progresiva
  • Puenteado de arranque
  • Bloqueo del reinicio
  • Control de rotura del hilo conductor (LB) y control de cortocircuito (LK)
  • Filtro de tope
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-UFC-Ex1.D

Descripción del producto
24 V CC
Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 2 W / 2,2 W
Entrada
Conexiónentrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3-
entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 5000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
ConexiónSalida I: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18; salida III: terminales 19+, 20; salida IV: terminales 8+, 7-;
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIIsalida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) - 2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga)
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida IVanalógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA , ascendente ≥ 21,5 mA (según NAMUR NE 43)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 5000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Salida IV
Resolución< 10 µA
Precisión< 20 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III/IV/Puente de arranqueAislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl???
Puente de arranque/Red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/Redaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/salida IIIAislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl???
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2
Baja tensión
Norma 73/23/CEEEN 50178
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
EntradaEN 60947-5-6
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 100 x 115 mm
Altura100 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada Iterminales 1+, 3- EEx ia IIC
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471)
50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Salida IIIterminales 19+, 20- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida IVterminales 8+, 7- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS 232
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFC-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-UFC-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF1757 KB
ManualENGPDF3685 KB

Homologaciones: KFD2-UFC-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.