Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-UFT-Ex2.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Control de dirección de giro y deslizamiento KFD2-UFT-Ex2.D

KFD2-UFT-Ex2.D
  • 2 Entradas
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • 2 salidas relé
  • 2 salidas electrónicas, libre de potencial
  • Entrada reset
  • Control de interrupción del conductor (desconectable)
  • Parametrización mediante panel de control
  • Frecuencia de entrada 0,001 Hz ... 1 kHz (Función de control de sincronismo 10 Hz ... 1 kHz)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-UFT-Ex2.D

Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 130 mA
Pérdida de potencia2,2 W
Consumo de potencia2,5 W
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3-
entrada II: terminales 4+, 6-
entrada III: terminales 13+, 14- (Reset)
entrada IV: terminales 15+, 14- (Hold)
FunciónReset:
Mensaje dirección de giro: Reset en dirección preferente (izquierda)
Control de deslizamiento: Reset error de deslizamiento
Hold:
Control de deslizamiento: Si se puentea esta entrada se activa la función Hold. Error del conductor indicado sólo en el relé 2 y en mensaje de error colectivo. Se mantiene el estado del relé en caso de error.
Entrada I, IIsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Duración del impulsomin. 200 µs Solapado en mensaje de dirección de giro: ≥ 100 µs
Frecuencia de entradaControl de dirección de giro 0,001 ... 1000 Hz Control de deslizamiento 10 ... 1000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada III, IV
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 19+, 20-
salida IV: terminales 21+, 20-
Salida I, IIseñal , Relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salidas III y IVseñal , salida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga)
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Interface de programación
Conexiónborne de programación
InterfazRS 232
Características de transferencia
Entrada I
ResoluciónControl de deslizamiento : 1 %
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Aislamiento galvánico
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, IV contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III/IV/Puente de arranqueAislamiento de función según DIN EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Puente de arranque/Red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/Redaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/salida III, IVAislamiento de función según DIN EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 100 x 115 mm
Altura100 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entradas I y IIterminales 1+, 3-; 4+, 6- EEx ia IIC
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entradas III y IVterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471)
50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Salidas III y IVterminales 19, 20, 21 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFT-Ex2.D

Product Documentation: KFD2-UFT-Ex2.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KF**-UFT-(Ex)2.DENGPDF351 KB
ManualENGPDF3685 KB

Homologaciones: KFD2-UFT-Ex2.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.