Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
48 ... 253 V CA / 20 ... 90 V CC |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA | |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA | |
Entrada | ||
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- |
|
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | |
Duración del impulso | > 50 µs | |
Frecuencia de entrada | 0,001 ... 5000 Hz | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA | |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | |
Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA | |
Salida | ||
Conexión | Salida I: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18; salida III: terminales 19+, 20; salida IV: terminales 8+, 7-; | |
Salida I, II | señal, relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Salida III | salida electrónica, pasiva | |
Cargando contacto | 40 V CC | |
Nivel de la señal | señal 1: (L+) - 2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga) señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
|
Salida IV | analógica | |
Rango de corriente | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |
Tensión en vacío | max. 24 V CC | |
Carga | max. 650 Ω | |
Mensaje de error | descendente I ≤ 3,6 mA , ascendente ≥ 21,5 mA (según NAMUR NE 43) | |
Características de transferencia | ||
Entrada I | ||
Rango de medición | 0,001 ... 5000 Hz | |
Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz | |
Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz | |
Duración medición | < 100 ms | |
Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Salida I, II | ||
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms | |
Salida IV | ||
Resolución | max. 10 µA | |
Precisión | < 20 µA | |
Temperatura | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida III, IV/red | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida III/IV/Puente de arranque | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl??? | |
Puente de arranque/Red | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Interface/Red | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Interface/salida III | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl??? | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 | |
Baja tensión | ||
Norma 73/23/CEE | EN 50178 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 | |
Entrada | EN 60947-5-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm | |
Altura | 100 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | ![]() |
|
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Entrada I | terminales 1+, 3- EEx ia IIC | |
Tensión | 10,1 V | |
Corriente | 13 mA | |
Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471) 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X) |
|
Salida III | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Salida IV | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Interfaz | RS 232 | |
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/otros circuitos | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | según EN 50014/EN 50020 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 1757 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |