Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-UFT-Ex2.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de frecuencia-corriente con control del valor límite y tambien salida de dirección de giro y deslizamiento KFD2-UFT-Ex2.D

KFD2-UFT-Ex2.D
  • 2 entradas de frecuencia
  • 2 entradas de control
  • 2 salidas relé
  • 2 salidas electrónicas, libre de potencial
  • Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA
  • Control del conductor (desconectable)
  • Parametrización mediante panel de control
  • Frecuencia de entrada 0,001 Hz ... 1 kHz (Función de deslizamiento 10 Hz ... 1 kHz)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-UFT-Ex2.D

Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 130 mA
Pérdida de potencia2,2 W
Consumo de potencia2,5 W
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3-
entrada II: terminales 4+, 6-
entrada III: terminales 13+, 14- (entrada de control 1)
entrada IV: terminales 15+, 14- (entrada de control 2)
Entrada I, IIsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Duración del impulsomin. 250 µs , Solapado en mensaje de dirección de giro: ≥ 125 µs
Frecuencia de entradaControl de dirección de giro 0,001 ... 1000 Hz Control de deslizamiento 10 ... 1000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada III, IV
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 19+, 20-
salida IV: terminales 21+, 20-
SalidaV: terminales 7-, 8+
Salida I, IIseñal , Relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salidas III y IVseñal , salida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga)
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida Vanalógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomáx. 24 V CC
Cargamáx. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Interface de programación
Conexiónborne de programación
InterfazRS 232
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Entradas I y II
Rango de medición0,001 ... 1000 Hz
ResoluciónControl de deslizamiento: 1% Medición de la frecuencia: 0,1% del valor de medición; pero >0,,001Hz?
PrecisiónControl de deslizamiento: 1% Medición de la frecuencia: 0,5% del valor de medición; pero >0,001Hz
Duración mediciónMedición de la frecuencia:?? < 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Salida V
Resolución< 10 µA
Precisión< 30 µA
Temperatura0,005 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Entrada III, IV/alimentación y error colectivoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, III contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II, IV contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/red y error en grupoaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/entrada III, IVAislamiento de base según DIN EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III, IV/VAislamiento de base según DIN EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida V/red y error en grupoAislamiento de base según DIN EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/Red y error en grupo*) aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Interface/salida III, IVAislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl???
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326
Baja tensión
Norma 73/23/CEEEN 50178
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 100 x 115 mm
Altura100 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entradas I y IIterminales 1+, 3-; 4+, 6- EEx ia IIC
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entradas III y IVterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471)
50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Salidas III y IVterminales 19, 20, 21 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida Vterminales 8+, 7- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS 232
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFT-Ex2.D

Product Documentation: KFD2-UFT-Ex2.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-UFT-**2.D / Bedienkarte KF**-UFT-**2.DALLPDF831 KB
Manuales
Manual KF**-UFT-(Ex)2.DENGPDF1611 KB
ManualENGPDF3685 KB

Homologaciones: KFD2-UFT-Ex2.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.