Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFU8-UFT-Ex2.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Control de dirección de giro y deslizamiento KFU8-UFT-Ex2.D

KFU8-UFT-Ex2.D
  • 2 Entradas
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • 2 salidas relé
  • 2 salidas electrónicas, libre de potencial
  • Entrada reset
  • Control de interrupción del conductor (desconectable)
  • Parametrización mediante panel de control
  • Frecuencia de entrada 0,001 Hz ... 1 kHz (Función de control de sincronismo 10 Hz ... 1 kHz)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFU8-UFT-Ex2.D

Alimentación
Conexiónterminales 23, 24
Tensión de medición20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA
Corriente de mediciónaprox. 130 mA
Pérdida de potencia2,2 W / 3,5 VA
Consumo de potencia2,5 W / 5 VA
Entrada
Conexión

entrada I: terminales 1+, 3-
entrada II: terminales 4+, 6- entrada III: terminales 13+, 14- (Reset) entrada IV: terminales 15+, 14- (Hold)
FunciónReset:
Mensaje dirección de giro: Reset en dirección preferente (izquierda)
Control de deslizamiento: Reset error de deslizamiento
Hold:
Control de deslizamiento: Si se puentea esta entrada se activa la función Hold. Error del conductor indicado sólo en el relé 2 y en mensaje de error colectivo. Se mantiene el estado del relé en caso de error.
Entrada I, IIsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Duración del impulsomin. 200 µs Solapado en mensaje de dirección de giro: ≥ 100 µs
Frecuencia de entradaControl de dirección de giro 0,001 ... 1000 Hz Control de deslizamiento 10 ... 1000 Hz
Control del conductorrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada III, IV
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 19+, 20-
salida IV: terminales 21+, 20-
Salida I, IIseñal , Relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salidas III y IVseñal , salida electrónica, pasiva
Cargando contacto40 V CC
Nivel de la señalseñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga)
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Interface de programación
Conexiónborne de programación
InterfazRS 232
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2, NE 21
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFU8-UFT-Ex2.D

Product Documentation: KFU8-UFT-Ex2.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KF**-UFT-(Ex)2.DENGPDF351 KB
ManualENGPDF3685 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.