Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
24 V CC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Alimentación | ||
Conexión | terminales 23+, 24- o Power;Rail | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Corriente de medición | aprox. 100 mA | |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 W / 2,2 W | |
Entrada | ||
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- |
|
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos | |
Duración del impulso | > 50 µs | |
Frecuencia de entrada | 0,001 ... 5000 Hz | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA | |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | |
Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: Terminales 19+, 20- salida IV: terminales 8+, 7- |
|
Salida I, II | señal, relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Salida III | salida electrónica, pasiva | |
Cargando contacto | 40 V CC | |
Nivel de la señal | señal 1: (L+) - 2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga) señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
|
Salida IV | analógica | |
Rango de corriente | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |
Tensión en vacío | max. 24 V CC | |
Carga | max. 650 Ω | |
Mensaje de error | descendente I ≤ 3,6 mA , ascendente ≥ 21,5 mA (según NAMUR NE 43) | |
Mensaje de error en grupo | Power Rail | |
Características de transferencia | ||
Entrada I | ||
Rango de medición | 0,001 ... 5000 Hz | |
Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz | |
Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz | |
Duración medición | < 100 ms | |
Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Salida I, II | ||
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms | |
Salida IV | ||
Resolución | < 10 µA | |
Precisión | < 20 µA | |
Temperatura | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff | |
Salida III/red y error en grupo | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Salida III/anulación de arranque | Aislamiento de base según IEC 61140, Tensión nominal de aislamiento 50 Veff | |
Salida III/IV | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Salida IV/fuente de alimentacin y error colectivo | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Puente de arranque/Red y error en grupo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Interface/salida III | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Baja tensión | ||
Norma 2006/95/CE | EN 50178:1997 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | IEC 62103 | |
Aislamiento galvánico | IEC 62103 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 | |
Entrada | EN 60947-5-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Entrada I | terminales 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD | |
Tensión | 10,1 V | |
Corriente | 13,5 mA | |
Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471) |
|
Salida III | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Salida IV | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | |
Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Interfaz | RS 232 | |
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Salida I, II | ||
Cargando contacto | 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada I/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 16-538FM-12 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operator card KF**-UFC-**1.D / Bedienkarte KF**-UFC-**1.D | ALL | 849 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 1757 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 657 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 870 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 82 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1885X | ALL | 1101 KB | |
Korea KOSHA | 10-AV4BO-0502 | ALL | 262 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |