Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFA5-DWB-Ex1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Unidades evaluadoras de impulsos, Controladores de velocidad rotacional KFA5-DWB-Ex1.D

KFA5-DWB-Ex1.D
  • 1 canal
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 salidas relé
  • Cada salida parametrizable individualm. como valor límite
  • Puenteado de arranque
  • Control de rotura del hilo conductor (LB) y control de cortocircuito (LK)
  • Bloqueo del reinicio
  • Filtro de tope
  • Parametrización mediante panel de control
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA5-DWB-Ex1.D

Descripción del producto
115 V CA
Alimentación
Conexiónterminales 23, 24
Tensión de medición115 V CA +/- 10 %
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 2 VA / 2 VA
Entrada
Conexiónentrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3-
entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 5000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Características de transferencia
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 5000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Aislamiento galvánico
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Puente de arranque/Redaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Entrada Iterminales 1+, 3- EEx ia IIC
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFA5-DWB-Ex1.D

Product Documentation: KFA5-DWB-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KF**-DWB-(Ex)1.DSPAPDF1117 KB
ManualENGPDF3685 KB

Homologaciones: KFA5-DWB-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.