Unidad de control de la temperatura con pantalla LED KT-LED-96-2R-24VDC

KT-LED-96-2R-24VDC
  • Aislamiento galvánico
  • Protección contra la inversión de polaridad
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KT-LED-96-2R-24VDC

Descripción del producto
Unidad de control de la temperatura con pantalla LED y fuente de alimentación de 24 VCC
Datos generales
Almacenaje de datos106 ciclos de almacenaje ó 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
Elementos de indicación y manejo
TipoPantalla LED de 5 dígitos y 7 segmentos, rojo
Valor de Displayaltura de digitos 14,2 mm
Rango de Display-19999 ... 99999
con supresión de cero anterior
Punto decimal0 a máx. 1 dígito fraccionario
Resetmanual o externo
Datos eléctricos
Seguro250 mA/T
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico
Consumo de potenciamáx. 2 W
Entrada 1
Modo de entradamedición para termoelementos B, E, J, K, N, R, S, T
Resolución0,1 °F (0,1 °C)
Compensación (unión de referencia CJC)interna o externa (programable)
Entrada 2
Modo de entradaEntrada de medición para termorresistencia tipo Pt100, Pt1000
Resolución0,1 °F (0,1 °C)
ConexiónTecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable
Corriente800 µA en Pt100
80 µA en Pt1000
Entrada 3
Modo de entradaEntrada de medición para medición de resistencia
Resistencia0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
Resolución14 Bit
ConexiónTecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable
Corriente800 µA a 400 Ω
80 µA a 4000 Ω
Entrada 4
Modo de entradaEntrada de medición de milivoltios con ajuste a cero automático
Rango de tensión0 ... 100 mV CC
-100 ... 100 mV CC
Resolución14 Bit
Resistencia de entradamin. 2 MΩ
Frecuencia de mediciónaprox. 1 medida por segundo
Entrada 5
Modo de entradaEntradas digitales,
MPI de entrada: Retención de pantalla o bloqueo de valor de límite de restablecimiento
CLAVE de entrada: bloqueo de teclado
Tensión de la señal
High4 ... 30 V CC
Low0 ... 2 V CC
Duración de impulso mínimamin. 5 ms
Salida 1
Tipo de salida2 salidas de valor de límite, relé con contacto de conmutación flotante
Tensión de conmutación250 V CA/ 300 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A CA/CC
mín. 30 mA CC
Potencia de conmutación50 W / 2000 VA
Salida 2
Tipo de salidaSalida de alimentación auxiliar para convertidor de señal/sensor de medición,
aislamiento galvánico
Tensión de salida10 V CC ± 3 %, 30 mA,
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa≤ 75 % (no condensado)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 212 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 90,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 8.0EC002300
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: KT-LED-96-2R-24VDC

Product Documentation: KT-LED-96-2R-24VDC

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KT-LED-96-2R-*SPAPDF1998 KB