Lithium ion battery IQZ-HH27-BAT1

IQZ-HH27-BAT1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IQZ-HH27-BAT1

Descripción del producto
Lithium ion battery for IQT1-HH27 and IPT-HH27
Electrical specifications
Battery typeLithium ion battery: 7.2 V; 3400 mAh
Approvals and certificates
CE conformityCE
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Mass137 g
Dimensions102.4 mm x 70.9 mm x 23.4 mm
Height23.4 mm
Width70.9 mm
Length102.4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027050403
ECLASS 12.027050403
ECLASS 11.027050403
ECLASS 10.0.127050403
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: IQZ-HH27-BAT1

Product Documentation: IQZ-HH27-BAT1

Seleccionar idioma:
Product informationIdiomaTipo de archivoTamaño
Note new battery type / Hinweis neuer AkkutypALLPDF124 KB
Safety and Security Documentation
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise AkkuALLPDF169 KB

Approvals: IQZ-HH27-BAT1

Seleccionar idioma:
CertificatesNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
WorldwideDoC UN38.3ALLPDF79 KB
Worldwide DEMKODK-79073-ULALLPDF178 KB
Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...