Concebidas para el funcionamiento y el monitoreo eficiente de varios circuitos eléctricos y de maquinaria en áreas con peligro de explosión, las estaciones de control se pueden personalizar para cumplir exactamente con los requisitos de la aplicación.

Una protección contra la entrada de polvo o líquidos e intervalos de temperatura ambiente apropiados, así como materiales duraderos de la carcasa, como el poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) y el acero inoxidable electropulido, garantizan un funcionamiento confiable incluso en entornos extremos o en ubicaciones con requisitos de higiene más exigentes.



Serie SR: carcasas de acero inoxidable para áreas peligrosas

La nueva serie SR de carcasas de acero inoxidable destaca por su concepto modular: Descubra la gama de carcasas que resuelve perfectamente cualquier aplicación en todos los niveles…