Como proveedor de servicio completo para la protección contra explosiones eléctricas, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones de carcasas Ethernet-APL completamente certificadas de acuerdo con el principio Plug&Go. Adecuadas para el montaje en áreas peligrosas de la Zona 2/22, estas soluciones Ethernet-APL se basan en carcasas de las series GR (poliéster reforzado con fibra de vidrio, GFRP) y SR (acero inoxidable, SS). Ambos tipos de carcasas se derivan del desarrollo interno en Pepperl+Fuchs y se adaptan con precisión a los requisitos de la industria de procesos. Esto significa que se puede cumplir una amplia gama de requisitos de aplicaciones directamente con soluciones de carcasas Ethernet-APL preconfiguradas sin necesidad de realizar personalizaciones significativas. Los clientes se benefician de procesos simplificados de planificación, cotización y producción.
El componente principal de las soluciones de carcasas, el conmutador de campo para carril Ethernet-APL, está disponible tanto en la versión Ex ic como Ex ia. Para conectar de manera eficiente la cantidad necesaria de dispositivos de campo, existen modelos con puertos de 8, 16 o 24 derivaciones. Además, se pueden instalar también en una solución de carcasa Ethernet-APL varios conmutadores de campo para carril Ethernet-APL, combinaciones con sistemas remotos de E/S, dispositivos de entrada/salida múltiples u otros dispositivos de campo. Los ingenieros experimentados de los centros de ingeniería de soluciones (SEC) en Pepperl+Fuchs acompañaron toda la fase del proyecto, desde el diseño de la solución y la ingeniería detallada hasta el proceso de aprobación. Además de ATEX e IECEx, la gama de aprobaciones también incluye otros certificados regionales o específicos de la industria, si fuera necesario.