El sistema de presurización y purga Bebco EPS Ex pxb serie 6500 ofrece una protección fiable para equipos eléctricos de uso general que funcionen en áreas peligrosas Zona 1/21. La serie 6500 consiste en un sistema totalmente automático que utiliza el método de protección flexible Ex p. Es capaz de purgar una carcasa común de gas o polvo peligroso y de mantener una presión positiva, lo que reduce la clasificación en el interior de la carcasa protegida de Zona 1/21 a área no peligrosa.

  • Apropiada para reducir una ubicación peligrosa Zona 1/21 a área no peligrosa.
  • Certificación ATEX/IECEx para gases y polvo y certificada SIL 2
  • Funciona en carcasas con tamaños de hasta 12,7 metros cúbicos (450 pies cúbicos).
  • Monitorización y control automáticos de la presión y temperatura de la carcasa
  • Comunicación remota mediante HART/RS485 y Bluetooth (disponible aplicación especializada para dispositivos inteligentes)
  • Funcionalidad de dilución y de caudal continuo
  • Todo el firmware y el hardware SIL 2 de seguridad funcional de terceros está certificado por exida

Nota: Todos los sistemas de la serie 6500 requieren ventilaciones. 


Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.

Aplicación de control de purgas

La nueva aplicación de control de purgas 6500 de Pepperl+Fuchs ofrece configuración y control en tiempo real del sistema de presurización y purga de la serie 6500. Descargue ya la aplicación para dispositivos iOS o Android.