La serie Bebco EPS® 6100 se ha diseñado para su uso con grandes carcasas y determinados motores, unidades y compresores de gran tamaño en entornos peligrosos ATEX/IECEx Zona 1 o 2. El sistema de presurización y purga puede purgar carcasas de más de 2,2 m³ (450 ft³).

El sistema 6100 consta de una unidad de control, ventilación de protección de la carcasa, sensor de baja presión y sensores de temperatura opcionales. La unidad de control configurable ofrece control de temperatura y presión, una salida adicional para control o alarma, dos entradas de seguridad intrínseca seleccionables para varias acciones y hasta tres entradas de sensor de temperatura para monitorizar varios puntos dentro de la carcasa del motor. La interfaz de usuario de seguridad intrínseca también puede montarse en una carcasa independiente cerca del personal operativo para un acceso rápido y una fácil monitorización del sistema.

  • Certificado para ATEX e IECEx Zona 1 o 2
  • Sistema automático con programación mediante menús
  • Caudal máximo de 14 000 l/min
  • Interfaz de usuario de seguridad intrínseca para la programación y monitorización del sistema
  • La unidad de control monitoriza el funcionamiento del sistema y controla la alimentación de la carcasa
  • Salidas de contacto auxiliares para alarma o control
  • Múltiples entradas de temperatura para monitorización y control
  • Compensación automática de la presión por exceso de fugas del motor

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.