Los acopladores de bus de campo conectan instrumentos al bus de campo. Los acopladores de bus de campo están montados en el campo próximo al dispositivo de campo. Vienen como equipos asociados pasivos simples, o como interfaces de cableado con protección contra cortocircuitos y protección contra explosión por limitación de potencia.

La línea troncal está protegida contra cortocircuitos

Mientras se trabaja en los dispositivos, es posible que se produzcan cortocircuitos en la conexión del ramal. Es por ello que nuestra tecnología de instalación de bus de campo ofrece una protección individual en cada ramal. Cuando se produce un cortocircuito, se limita la corriente, y el segmento sigue operativo. Cuando se elimina o repara el fallo, el ramal reanuda la operación automáticamente. Esta importante característica posibilita el uso del bus de campo incluso en los entornos más difíciles.  

Protección contra explosiones

Cualquier método de protección contra explosiones es posible (FISCO, Entity, troncal de alta potencia) con nuestros componentes de distribución de campo fiables y probados. Hay opciones para prácticamente cualquier conexión y cualquier área peligrosa.


Componentes de instalación FieldConnex®

Los componentes de instalación FieldConnex se presentan de la siguiente manera: