Seguridad intrínseca con el concepto de troncal de alta potencia

El concepto de troncal de alta potencia permite la máxima distancia del cable y recuento de dispositivos por segmento, al tiempo que ofrece conexiones de instrumentos con seguridad intrínseca conforme a FISCO o Entity. Reduce de forma sustancial el esfuerzo de validación de la seguridad intrínseca. La solución FieldBarrier FieldConnex® fue el primer acoplador de bus de campo con aislamiento galvánico entre las salidas y la línea troncal de seguridad intrínseca.

La línea principal o el cable de conexión (troncal) proporcionan una gran potencia al segmento. Cada salida de FieldBarrier limita la energía (seguridad intrínseca) y está diseñada para alimentar un instrumento de campo. El instrumento se puede instalar en áreas de Zona 0/Div. 1. La propia FieldBarrier se suele instalar en áreas de Zona 1/Div. 2.

Esta combinación de métodos de protección contra ignición permite la máxima libertad de diseño para la infraestructura de bus de campo:  admite tendidos de cable largos y recuentos de dispositivos elevados al mismo tiempo. Todo ello con la máxima seguridad, ya que se permite trabajar en caliente a nivel de dispositivo. Consulte el enlace de descarga al final de la página.


Máxima disponibilidad mediante el diagnóstico integrado

FieldBarrier seleccionable con 8, 10 o 12 salidas
FieldBarrier seleccionable con 8, 10 o 12 salidas

La FieldBarrier con 8, 10 o 12 salidas ofrece varias funciones de diagnóstico y protección. Protege las operaciones de bus de campo de varias formas y reduce los riesgos al mínimo.

Protección de la comunicación del bus de campo frente a:

  • Rebote de contacto debido a vibraciones y trabajos en los dispositivos cuando están conectados
  • Jabber: un error de comunicación producido por un fallo del dispositivo

FieldBarrier:

  • Admite el funcionamiento del sensor de humedad en carcasas y del protector contra sobretensiones con autodiagnóstico
  • Supervisa los componentes internos críticos
  • Mantiene los componentes esenciales en configuración redundante

El diagnóstico avanzado de la capa física en cada ramal favorece una monitorización óptima de la comunicación del bus de campo. Un cambio en la instalación se detecta fácilmente, por ejemplo, a través de un cambio en el ruido. Los equipos de instalación pueden solucionar el problema antes de que la disponibilidad de los dispositivos se vea en riesgo.

La FieldBarrier transmite el estado a través de LED localmente a nivel de la FieldBarrier o a través del módulo de diagnóstico avanzado de la sala de control. Esto permite un mantenimiento proactivo de la planta.


Sofisticación en todos los detalles: Instalación de la línea troncal con muy pocos conectores
Sofisticación en todos los detalles: Instalación de la línea troncal con muy pocos conectores

Otro punto destacado es el diseño compacto: Todos los cables se conectan directamente a la FieldBarrier, por lo que se reduce al máximo el número de conexiones Ex e.  Es decir, menos mantenimiento y costes con mayor disponibilidad.

Los numerosos atributos de FieldBarrier tienen un único propósito: disponibilidad del 100 %. Los documentos técnicos redactados por los expertos de Pepperl+Fuchs proporcionan los conocimientos técnicos y ejemplos de casos prácticos para el ahorro de costes.


Para segmentos pequeños

FieldBarrier con cuatro conexiones en una carcasa de aluminio muy pequeña
FieldBarrier con cuatro conexiones en una carcasa de aluminio muy pequeña
La versión con 4 salidas se aplica en instalaciones distribuidas o pequeñas. Aparte de la seguridad intrínseca (Ex ia para Zona 0, Div. 1) en la salida, también proporciona protección contra cortocircuitos. Protege las operaciones de cortocircuitos en la salida de FieldBarrier o del instrumento conectado.

Soluciones precableadas listas para su instalación

Instaladas, comprobadas y listas para usar: nuestras soluciones prediseñadas para FieldConnex® ofrecen facilidad de instalación ya que están integradas en la caja de conexiones. Las cajas de conexiones de bus de campo completas se entregan listas para su conexión. Son fáciles de controlar e incluyen certificación como unidad completa: se proporciona un único certificado de protección contra la ignición para la caja, incluidos todos los componentes.

Los materiales se pueden seleccionar para adaptarse a la aplicación: acero inoxidable, poliéster reforzado con fibra de vidrio y aluminio. El equipo y los accesorios están preinstalados y adaptados para cualquier requisito de aplicación.


Más información sobre los conocimientos técnicos

En los documentos técnicos de los distintos componentes, encontrará más detalles e información técnica sobre los sistemas de bus de campo inteligentes. Estos documentos explican más detalladamente la física subyacente, los supuestos de fallo y los cálculos de costes/ventajas. 

White paper entitled

Descargue el documento técnico "Advanced Diagnostic Fieldbus Surge Protection" sobre protección contra sobretensiones del bus de campo de diagnóstico avanzado 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Descargue el documento técnico "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers" sobre protección avanzada frente a fallos mediante acopladores de dispositivos de bus de campo