Rejilla óptica de ascensores AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m
  • Rejilla óptica plana con alta resolución para la supervisión de cantos de cierre de ascensores y accesos
  • Rejilla fotoeléctrica con controlador integrado
  • Conforme a las normas EN81-70 y EN12015/16
  • El amplio campo de monitorización, con un máximo de 135 haces, garantiza la detección de objetos pequeños
  • Cruzado automático más supresión automática de rayos
  • A prueba de reflejos y luz externa
  • Alcance conmutable entre 1,5 m y 3,5 m
  • Especialmente adecuado para una disposición múltiple con pequeños alcances

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Descripción del producto
Rejilla óptica de alta resolución para la detección de personas y objetos, conjunto de emisor y receptor, altura de campo: 1800 mm, modos claro, 1 salida NPN y 1 salida PNP, conector M8
Datos generales
Distancia útil operativa1200 ... 1500 mm conmutación reversible 0 ... 3500 mm
Distancia útil límite3500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 950 nm
Altura del campo1800 mm
Cruzadoautomático, triple/quintuple/septuple (según distancia de emisor/receptor)
Supresión del hazLos haces defectuosos se suprimen después de 60 s. Desactivación de la rejilla óptica si hay avería de 2 haces lindantes o más del 50 % de todos los haces
Distancia del haz90 mm
Nº de haces61 ... 135 (dinámico)
Ángulo de aperturaEmisor: < 20 ° , receptor: < 6 °
Límite de luz extraña> 100000 Lux
Accesorios suministradosImán
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd180 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo (en receptor): se enciende permanentemente tras aplicar la tensión de servicio, se apaga en caso de detección de un objeto, parpadea en caso de interrupción permanente de rayos de 2 rayos vecinos
Datos eléctricos
Tensión de trabajo11 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío< 180 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1pnp y 1 npn, protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación100 mA
Frecuencia de conmutación< 3 Hz
Tiempo de respuesta< 100 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 12015:2014 EN 12016:2013
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EstándaresEN 81-70:2003/A1:2004; Sección 5.2.4 EN 81-20:2014; Sección 5.3.6.2.2.1
Tomando en cuenta la detección de objetos conforme a la especificación de hojas de datos para el campo de monitorización.
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Datos mecánicos
Anchura del perfil9 mm
Grado de protecciónIP54
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio
Salida de luzPlástico
Masa2000 g (por aparato)
Dimensiones
Anchura9 mm
Profundidad34 mm
Longitud2000 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270910
ECLASS 10.0.127270910
ECLASS 9.027270910
ECLASS 8.027270910
ECLASS 5.127270910
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.139121528

Details: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Función

La rejilla óptica para ascensores AL2109 se utiliza para proteger puertas de ascensores en tareas de supervisión de pasajeros y control de acceso. Entre sus características especiales, destaca su cruce de haces dinámico con hasta 135 sensores activos, la detección de objetos de hasta prácticamente cero milímetros y un límite de iluminación ambiental de más de 100 000 lúmenes. El sistema electrónico de evaluación y la fuente de alimentación se encuentran totalmente integrados en el módulo emisor y receptor, por lo que funciona sin necesidad de equipo adicional alguno. El sistema ofrece gran flexibilidad en cuanto a opciones de montaje y cumple las normas más recientes conforme a EN 81-70 y EN 12016.

Informative Literature: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF335 KB

Design / Simulation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP52 KB

Homologaciones: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA General PurposeUL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0ALLPDF545 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1903AALLPDF183 KB

Productos asociados: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Accesorios
Set de montaje para el montaje trasero de la rejilla óptica AL2109, Multiples aplicaciones en el campo de puerta y ascensor, Montaje fácil y rápidofa
Set de montaje para la prolongación mecánica de la rejilla óptica AL2109, Multiples aplicaciones en el campo de puerta y ascensor, Montaje fácil y rápido, Material: aluminio carcasafa
Set de montaje para el montaje lateral de la rejilla óptica AL2109, Multiples aplicaciones en el campo de puerta y ascensor, Montaje fácil y rápidofa