Placa de terminación HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX
  • Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon CX de Triconex
  • Para tarjetas AI de 32 canales (16+16) 3722X y 3723X
  • Para 16 módulos
  • Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI)
  • Alimentación de 24 V CC
  • Lado de campo: terminales tipo muelle, negros
  • Lado de control: conector hembra ELCO, 56 pines

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Alimentación
ConexiónX20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro4 A , en cada caso para 16 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
Salida de mensaje de error
ConexiónX20: terminales 1(+), 2(-)
Tipo de salidasalida de transistor sin tensión , sin protección frente a cortocircuitos , sin protección contra sobrecargas
Tensión de medición30 V CC
Corriente de medición100 mA
Nivel de la señalningún fallo: (tensión externa) - 1 V máx. para 100 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
fallo de la fuente de alimentación: salida bloqueada (corriente de desactivación ≤ 10 µA)
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campo4 terminales de muelle por módulo , negro
Lado de controlConector hembra ELCO, 56 pines
Alimentaciónterminales de muelle enchufables , negro
Salida de errorterminales de muelle enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 675 g
Dimensiones216 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura216 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127219901
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Función

El funcionamiento de la placa de terminación y la asignación de los pines del conector del sistema se corresponden exactamente con los requisitos del sistema Triconex Tricon CX.

La señal se envía al sistema instrumentado de seguridad a través del conector del sistema.

La información sobre la falta de tensión de alimentación de las barreras con aislamiento está disponible para el sistema en la salida de transistor sin tensión.

La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio.

La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a EN 60175.

Product Documentation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Pinout TableENGPDF140 KB
Brief Instructions
Brief instructionsENGPDF3237 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF77 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4807ALLPDF41 KB

Productos asociados: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Accesorios

2 x 16 canales, Alimentación de 24 V CC, Apto para comunicación HART, Conexiones RS 485 dobles, Se utiliza con las placas de terminación HiC, Indicador LED del estado de alimentación, División: 2 x 16pa

32 canales, Alimentación de 24 V CC, Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7), RS 485-Interface, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508pa

For HiC Termination Boards, 1 piece for 8-position Termination Board, 2 pieces for 16-position Termination Boardpa
Para compensación de unión fría de HiC2081, Para placas de terminación HiC, Paquete: 8 piezaspa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa