Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Seguro | 3,15 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.) | |
Pérdida de potencia | 0,7 W , con el multiplexador | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Canales de señal HART (seguridad intrínseca) | ||
Canales de señal HART | ||
Número de canales | 32 lazos de señal desequilibrada | |
Redundancia | ||
Alimentación | si | |
Aislamiento galvánico | ||
Canales de señal HART | 30 V CC | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 2,5 mm2 (16 AWG) | |
Conexión | lado de campo: terminales de tornillo lado de control: Conector Elco de 56 pines Interfaz RS 485: terminales roscados extraíbles Potencia: terminales roscados extraíbles |
|
Masa | aprox. 500 g | |
Dimensiones | 256 x 125 x 208 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700 | |
Altura | 125 mm | |
Anchura | 256 mm | |
Profundidad | 208 mm | |
Fijación | Montaje en raíl simétrico | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001598 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La placa de terminación se ha diseñado para integrar de forma sencilla el multiplexador HiDMux2700 con el sistema de seguridad Tricon.
Una vez que el multiplexador y las opciones "plug-and-play" del equipo DCS se hayan integrado en la placa, podrá acceder a las señales HART con facilidad. Además, así no será tan necesario disponer de armarios de distribución ni de equipos adicionales que limiten el espacio del armario.
La placa de terminación HART proporciona una solución robusta para las comunicaciones HART en línea, conecta hasta 32 dispositivos HART de campo y permite que los usuarios sustituyan los paneles de terminación de campo DCS estándar.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual / Handbuch | ALL | 1338 KB | |
Manual DTM description HiDMux2700 | ENG | 2278 KB | |
Manual HiDMux2700 | ENG | 8581 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B046C | ALL | 41 KB | |
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-Konformitätserklärung | DOC-B0G2 | ALL | 39 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|