Placa de terminación HART HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02
  • FTA de repuesto de Yokogawa Centum 3000 CS AAI835
  • 32 canales de E/S
  • 16 canales AI y 16 canales AO
  • Transmisores o válvulas de alimentación automática de 2 o 3 hilos
  • Protección frente a cortocircuitos
  • Capacidad de cableado "plug-n-play"

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Alimentación
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Seguro3,15 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadno
Canales de señal HART (seguridad intrínseca)
Canales de señal HART
Número de canales32 lazos de señal desequilibrada
Redundancia
Alimentaciónno
Aislamiento galvánico
Canales de señal HART30 V CC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Datos mecánicos
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
Conexiónlado de campo: terminales de tornillo
lado de control: conector KS (patentado)
interfaz RS 485: terminales de tornillo extraíbles
alimentación: terminales de tornillo extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensiones330 x 107 x 208 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700
Altura107 mm
Anchura330 mm
Profundidad208 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242690
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Función

La placa de terminación se ha diseñado para integrar de forma sencilla el multiplexor HiDMux2700 con el sistema Centum 3000 CS de Yokogawa.

Una vez que el multiplexor y las opciones "plug-and-play" del equipo DCS se hayan integrado en la placa, podrá acceder a las señales HART con facilidad. Además, así no será tan necesario disponer de armarios de distribución ni de equipos adicionales que limiten el espacio del armario.

La placa de terminación HART proporciona una solución robusta para las comunicaciones HART online, conecta hasta 32 dispositivos HART de campo y permite que los usuarios sustituyan los paneles de terminación de campo DCS estándar.

Product Documentation: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual DTM description HiDMux2700ENGPDF2278 KB
Manual HiDMux2700ENGPDF8581 KB

Homologaciones: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B046CALLPDF41 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-B0G2ALLPDF39 KB

Productos asociados: HiSHPTB/32/YOK-AIO-R-02

Accesorio de

32-channel, 24 V DC supply, HART field device input (revision 5 to 7), RS-485 interface, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa