No disponible para compra
No disponible para compra

Placa de terminación HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201
  • Placa de sistema para HIMA, HIMax
  • Para placa de 32 canales X-DO 32 01 (DO)
  • Para 16 módulos
  • Módulo recomendado: HiD2872 (DO)
  • Alimentación de 24 V CC
  • Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
  • Área segura: conector sistema HIMA, 96 pines

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

Alimentación
ConexiónXG2: terminales 1, 3 (+); 2, 4 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro4 A , en cada caso para 16 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
Salida de mensaje de error
ConexiónXG2: terminales 5, 6
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Fallo en el módulo: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V DC, 1 A
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED encendido: fallo en la fuente de alimentación
- LED parpadeando: fallo en el módulo
LED de funcionamiento, LED verde
- El módulo E/S HIMax se alimenta y conecta a la placa de terminación (FTA) mediante un cable del sistema.
LED de campo, LED rojo
- El módulo E/S HIMax detecta los fallos en la conexión entre el módulo E/S y la placa terminal (FTA).
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: terminales tipo muelle , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector del sistema HIMA, 96 pines
Alimentaciónterminales de muelle enchufables , negro
Salida de errorterminales de muelle enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 790 g
Dimensiones300 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura300 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 11 ATEX 062
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseñoconsulte los planos de control de los módulos correspondientes
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 11.0022
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

Función

La función de la placa de terminación y la asignación de pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos del sistema HIMA HIMax.

La señal se envía al sistema instrumentado de seguridad a través del conector del sistema.

La información sobre falta de tensión de alimentación de las barreras con aislamiento está disponible para el sistema como contacto sin tensión.

Los fallos de cableado del lado de campo se comunicarán mediante el mismo contacto de relé si las barreras con aislamiento son compatibles con esta función.

La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio.

La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a la norma EN 60175.

Product Documentation: HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Pinout TableENGPDF69 KB
Brief Instructions
Brief instructionsENGPDF3287 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF153 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiDTB16-HIM-RAC-SP-DO3201

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) GCESI 11 ATEX 062ALLPDF917 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0022ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2114BALLPDF49 KB