Placa de terminación HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1
  • Placa de sistema para Yokogawa ProSafe-RS
  • Para placa DO de 8 canales SDV531
  • Para 8 módulos
  • Módulos recomendados: HiC2883 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO)
  • Alimentación de 24 V CC
  • Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
  • Área segura: Conector de sistema Yokogawa, 50 pines

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

Alimentación
ConexiónX20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro2 A , en cada caso para 8 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
Salida de mensaje de error
ConexiónX20: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V CC , 1 A
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLEDs PWR ON (alimentación de placa terminal)
- LED alimentación I, LED verde
- LED alimentación II, LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED parpadeando: fallo de la fuente de alimentación
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: terminales tipo muelle , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector de sistema Yokogawa, 50 pines
Alimentaciónterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Salida de errorterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle:
rígido: 0,2 ... 2,5 mm2
flexible: 0,25 ... 1,5 mm2
Materialcarcasa: policarbonato
Masaaprox. 485 g
Dimensiones205 x 175 x 153 mm (8,1 x 6,9 x 6,02 pulg.) (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura175 mm
Anchura205 mm
Profundidad153 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 022
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

Función

El funcionamiento de la placa de terminación y la asignación de los pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos del sistema Yokogawa ProSafe-RS.

La señal se envía al sistema instrumentado de seguridad a través del conector del sistema.

La información sobre la falta de tensión de alimentación de los aisladores está disponible para el sistema como contacto sin tensión.

La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico.

La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a EN 60175.

Product Documentation: HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Pinout TableENGPDF57 KB
Brief Instructions
Brief instructionsENGPDF3095 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF157 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Homologaciones: HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1194 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0003ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)CESI 06 ATEX 022ALLPDF869 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5881 (P508977)ALLPDF100 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0855ALLPDF869 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0346EALLPDF54 KB

Productos asociados: HiCTB08-YRS-RRB-AK-CC-DO08-Y1

Componentes del sistema adecuados

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo), Salida 45 mA con 12 V CC, Transparencia de fallo de línea (LFT), Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Transparencia de fallo de línea, Filtro, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3pa
Accesorios
Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 19 V CC ... 27,6 V CC, Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación, Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función DTS (sin alimentación por seguridad), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por buclepa
Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (mediante lazo), Entrada lógica de 19 V CC ... 27,6 V CC, Salida de contacto de relé para función de seguridad alimentada , Inmunidad de pulso de prueba, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508, Anchura de la carcasa: 12,5 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Función ETS (con alimentación por seguridad), Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Capacidad sistemática (SC): SC 3, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC alimentado por buclepa