Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-SR-Ex2
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador KCD2-SR-Ex2

KCD2-SR-Ex2
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-SR-Ex2

Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 30 mA
Pérdida de potencia≤ 600 mW
Consumo de potencia≤ 600 mW
Entrada
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA
Relación impulso/pausamin. 20 ms / min. 20 ms
Salida
Conexiónterminales 5, 6; 7, 8
Salida Iseñal ; Relé
Salida IIseñal ; Relé
Cargando contacto253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida/Salidaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Indicadores/configuraciones
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Longitud114 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 06 ATEX 0092 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [circuito(s) en la zona 0/1/2/20/21/22]
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EntradaEx ia, Ex iaD
Tensión10,5 V
Corriente17,1 mA
Alimentación45 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Cargando contacto253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoPepperl+Fuchs
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 X
Salida I, II
Cargando contacto50 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0, EN 50020, IEC 61241-11, IEC 61241-0, EN 60079-26, EN 60079-15
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-533FM-12 (cFMus)
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SR-Ex2

Product Documentation: KCD2-SR-Ex2

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SR-Ex2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ59 KB

Homologaciones: KCD2-SR-Ex2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
Europe Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 06 ATEX 0092ALLPDF2722 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 1109-099-C R026 V1R0ALLPDF464 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF209 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF208 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.