Módulo base fotoeléctrico, accesorios MPS18HD

MPS18HD
  • Base enchufable
  • Uso intensivo
  • Modo montaje modular
  • Cabezal giratorio intercambiable
  • Interruptor de fin de carrera y bases enchufables tipo mini
  • Adaptadores con terminal de tornillo, precableados y versión de conector
  • Resiste lavados de 1200 psi
  • IP69K
  • Modelo de corriente universal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MPS18HD

Descripción del producto
Sensores fotoeléctricos; serie MP modular
Datos generales
IdentificaciónCE
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10,8 - 140 V CC, 18 - 140 V CA, 50/60 Hz
Corriente de trabajo100 mA máx.
Salida
Caída de tensión≤ 5 V (funcionamiento de CC)
Consumo de corriente≤ 50 mA
Tiempo de respuesta≤ 2 ms
Salida 1
Tipo de salidaCA
Salida 2
Tipo de salidaTiristor
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP69K con todos los componentes correctamente montados
ConexiónEn función del receptáculo seleccionado
Material 
CarcasaPolisulfona rellena de vidrio
Dimensiones
Altura85,9 mm
Anchura39,6 mm
Profundidad52,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: MPS18HD