Fibras ópticas de vidrio LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona y metal
Datos generales
Alcance200 mm
Longitud de fibra óptica2000 mm
Diámetro de fibra óptica5,3 mm
Forma/Tipo adaptador18/30
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 22 mm
Diámetro del haz de fibras2,3 mm
Salida superficie: 4,2 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometálico-silicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPoliamida PA 6.6
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosGLV30

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LLE 18/30-2,3-2,0-Z1