No disponible para compra
No disponible para compra

Read/write station IQT-FP-R4-V1-Y911204

IQT-FP-R4-V1-Y911204
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • Dual-LED for function display
  • Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IQT-FP-R4-V1-Y911204

Descripción del producto
HF R/W system, ISO 15693
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Sensing range
Read distance0 ... 130 mm
Write distance0 ... 130 mm
Widthmax. 100 mm
UL File NumberE87056
Indicators/operating means
LED green/yellowgreen: Power on green flashing: read/write attempt performed
yellow: data carrier detected
Electrical specifications
Rated operating voltage20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS , PELV
Power consumption≤ 1.3 W
SupplyFrom clean power source with 5 W slow blow fuse
Interface
Physical RS-485 point-to-point connection
ProtocolASCII
Transfer rate9600 Bit/s default, programmable 1200 Bit/s to 38400 Bit/s
Cable length≤ 3 m
Compliance with standards and directives
Directive conformity
R&TTE Directive 1995/5/ECEN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 61326
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPBT
Basediecast aluminum
Encapsulation compoundCY 221/HY 2966
Installation
Distance between two heads≥ 150 mm
Massapprox. 380 g
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length108.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Product Documentation: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Seleccionar idioma:
ManualsIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual: IQT-18GM-R4-V1-Y911215 and IQT-FP-R4-V1-Y911204ENGPDF1348 KB

Design / Simulation: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP101 KB

Productos asociados: IQT-FP-R4-V1-Y911204

Accessories

Data carrierfa

Data carrierfa
Data carrierfa
Dispositivo de lectura/escritura RFID IUT-F190-B40 con interfaz Ethernet industrial y API REST

Conozca el nuevo IUT-F190-B40, que está diseñado para rangos de detección medios y se puede integrar de forma rápida y sencilla en los sistemas TO y TI…

Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...