Los dispositivos combinados son una forma inteligente de combinar las ventajas de los equipos de señalización visual y acústica. Proporcionan señales acústicas y visuales para avisar en caso de peligro o advertencia y del estado, por ejemplo, en caso de fallos de los dispositivos o problemas de seguridad, o durante la puesta en marcha de las instalaciones. Como fabricante confiable de equipos de automatización de procesos, Pepperl+Fuchs ofrece una gama de dispositivos combinados de alta calidad. Están fabricados con aluminio resistente a la corrosión o poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), lo que los hace ideales para su uso en los entornos industriales más adversos. Nuestros dispositivos combinados se pueden montar en pared, techo y suelo para garantizar que la instalación se realice en la ubicación más adecuada para su proyecto.

  • Lentes disponibles en rojo, ámbar, verde y azul
  • Variantes de xenón y LED
  • Hasta siete opciones de flash, incluida la luz de estado
  • Tonos variados y diferentes etapas
  • Disponibles en 24 V CC, 115 V CA o 240 V CA
  • Cuerpos de aluminio LM6 o GRP
  • Rango de salida de 100 dB a 117 dB
  • Variantes disponibles para Ex d, Ex nA o Ex i

Comuníquese con su representante de Pepperl+Fuchs para obtener más información acerca de las opciones disponibles para su aplicación.